Betätigung und Steuerung – Emerson ist das Unternehmen der ersten Wahl für Schienenfahrzeuge
Richtlinien und Normen für Schienenfahrzeuge
Richtlinien und Normen für Schienenfahrzeuge
Aufgrund von Trends wie Globalisierung, Digitalisierung und Umweltschutz ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung aller im Schienenverkehr eingesetzten Komponenten und Systeme notwendig.
Zugleich müssen alle Produkte Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen, die alle damit verbundenen nationalen und internationalen Normen, wie z. B. EN 45545, berücksichtigen.
Erfahren Sie, wie Sie ideale und zukunftssichere Pneumatiklösungen implementieren, die den neuesten Standards der Bahnindustrie entsprechen und dabei helfen, Ihre Herausforderungen zuverlässig zu meistern.
Verwandte Produkte
AVENTICS™ Series 647 Filters
Die Serie 647 Eisenbahnfilter sind für die besonderen Anforderungen der Eisenbahnindustrie konzipiert. Die Einheiten erfüllen die Eisenbahnvorschriften für Brandschutz (EN 45545: HL3), Stoß- und Vibrationsbeständigkeit (EN 61373: Kat 1 Klasse B) sowie Korrosionsbeständigkeit (ISO 9227).<br><br> Diese Filter bieten außergewöhnliche Filtration, um sicherzustellen, dass Öl und Partikel aus dem Druckluftsystem entfernt werden. Große Hochdurchfluss-Elemente gewährleisten maximale Wechselintervalle bei minimalem Systemdruckabfall und maximalem Luftstrom.
AVENTICS™ Druckregler der Baureihe 645
Die Eisenbahnregler der Baureihe 645 werden zur Druckregulierung bei Eisenbahnanwendungen wie Steuerbremsen, Signalhörnern, Stromabnehmern und Sandungsanlagen eingesetzt, um die Reibung zwischen Rad zu Schiene bei schlechten Witterungsbedingungen zu erhöhen. Sie sind in vier Ausführungen erhältlich, darunter mit hohen und niedrigen Durchflussmengen, in Anschluss- oder Unterflurkonfigurationen. Die Geräte erfüllen die Eisenbahnvorschriften für Brandschutz (EN 45545: HL3), Schock und Vibration (EN 61373: Cat. 1 Class B) und Korrosionsbeständigkeit (ISO 9227). Diese robusten Produkte für hohen Durchfluss sind mit einem Ausgangsdruck von bis zu 10 bar (145 psig) und drei verschiedenen Einstellmethoden erhältlich, darunter Schraube, T-Griff oder verschließbarem Knauf.
AVENTICS™ Druckregler und Filter der Baureihe 646
Die Bahnregler und -filter der Baureihe 646 wurden für die einzigartigen Anforderungen der Bahnindustrie konzipiert. Die Geräte erfüllen die Eisenbahnvorschriften für Brandschutz (EN 45545: HL3), Schock und Vibration (EN 61373: Cat. 1 Class B) und Korrosionsbeständigkeit (ISO 9227).<br><br>Die Bahndruckregler der Baureihe 646 sind robuste Produkte für hohen Durchfluss, die mit einem Ausgangsdruck von bis zu 10 bar (145 psi) erhältlich sind. Sie bieten drei Einstellmöglichkeiten: Einstellschraube, T-Griff oder verschließbarer Knauf.<br><br>Die 646 Bahnfilter bieten eine außergewöhnliche Filtration, um sicherzustellen, dass Öl und Partikel aus dem Druckluftsystem entfernt werden. Große Elemente mit hohem Durchfluss sorgen für maximale Elementwechselintervalle bei minimalem Systemdruckabfall und maximalem Luftstrom.
AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe CD07
Die AVENTICS Serie CD besteht aus verschiedenen Schieberventilen mit einem extrem robusten Gehäuse aus Zink-Druckguss. Mit den elektrischen, pneumatischen oder mechanischen Betätigungselementen (Tastrolle, Hebel, Pedal oder Stößel) ist die Serie CD ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen.
AVENTICS™ Serie ED05 E/P Druckregler
Die AVENTICS Serie ED05 sorgt für feinfühlige Druckregelung, indem sie digitale Regelelektronik mit innovativer Proportionaltechnik verbindet. Die robuste Tellerventil-Technologie, der große Öffnungsquerschnitt und weichdichtende Ventilsitze machen das Ventil unempfindlich gegen Verschmutzungen.
Weitere Produkte anzeigen