Afag EPS mini YZ elektrisch

Wir stellen die Afag EPS mini YZ elektrischen Produkte für die präzise und effiziente Steuerung linearer Bewegungen vor. Diese Antriebe wurden für außergewöhnliche Leistung in kompakter Form konzipiert und bieten beispiellose Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Mit erweiterten Funktionen und anpassbaren Optionen eignet sich die EPS mini YZ Serie in elektrischer Ausführung hervorragend für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen und bietet nahtlose Integration sowie reibungslosen Betrieb. Die mit Afag Spitzentechnologie entwickelten elektrischen Stellantriebe der Serie EPS mini YZ unterstützen Sie dabei, die Leistung zu verbessern und Ausfallzeiten bei Ihren anspruchsvollsten Automatisierungsprozessen zu reduzieren.

Merkmale

  • Kompakte Handhabung, nur 40 mm breit
  • Energie- und kosteneffiziente Handhabung
  • Flexible Alternative zur pneumatischen Handhabung