Afag EPS tera YZ

Mit den elektrischen Antrieben der Afag Serie EPS tera YZ profitieren Sie von überlegener Automatisierung. Sie wurden für Präzision und Zuverlässigkeit entwickelt und liefern außergewöhnliche Leistung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Mit fortschrittlicher Technologie und robuster Konstruktion gewährleisten die Afag EPS tera YZ Produkte reibungslose und präzise Bewegungen für Ihre Automationsanforderungen. Ihr kompaktes Design und die anpassbaren Optionen sorgen für vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und eine einfache Integration in bestehende Systeme zur Steigerung von Produktivität und Effizienz. Afag liefert innovative Lösungen, die Ihre Automatisierungsfähigkeiten verbessern und einen nahtlosen und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten. Unsere EPS tera YZ Produkte bieten unübertroffene Leistung und Präzision bei der elektrischen Betätigung.

Merkmale

  • Spitzenkraft von bis zu 1 024 N
  • Für kürzeste Zykluszeiten mit Nutzlasten von bis zu 20 kg
  • Niedrigstes Standardsystem seiner Klasse, einschließlich Energiekette