Afag Portalmodule pneumatisch PMP 11000105

Teilenummer:

AVENTICS-11000105

Portalmodul pneumatisch PMP 01

Spezifikationen

TypPMP 01
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5, G 1/8
Zylinderdurchmesser25 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub max.3000 mm
Nettogewicht6 kg
Gewicht bewegt1.87 kg
Max. zulässige Nutzlast15 kg cm²
Gewicht +100 mm Hub1.11 kg
Wiederholgenauigkeit+/- 0.1 mm
Einbaulagehorizontal
Im Lieferumfang inbegriffen2x Stoßdämpfer SD M14x1 -1, 2x Anschlagschraube AS 12/60
ZubehörAnschlagschlitten PMP, Feststeller PMP, Zwischenanschlag PMP, Feineinstellung PMP, Endanschlag PMP, Initiatorhalter PMP, Abdeckkappe 40 x 40, Abdeckkappe 40 x 80, Winkelprofil PMP, Schmieradapter PMP, Nutenstein M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1