Afag Serie LM 32 Linearmodul 11001562

Teilenummer:

AVENTICS-11001562

Linearmodul LM 32/400

Spezifikationen

TypLM 32/400
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PG1/8
Zylinderdurchmesser32 mm
Kolbenkraft einfahrend295 N
Kolbenkraft ausfahrend295 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Hub H400 mm
Hubbegrenzung2 x 40 mm
Nettogewicht7.9 kg
Gewicht bewegt3.28 kg
Luftverbrauch/Zyklus1.6 L
Lärmpegel65 dB (A)
Wiederholgenauigkeit+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Anschlagschraube AS 12/60, 2x Stoßdämpfer SD M14x1 -1
ZubehörINI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
Alternatives ZubehörINI d6.5x35-Sn1.5-PNP-NO-M8x1