Afag Serie LM Linearmodule
Afag Serie LM 32 Linearmodul 11001558
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 32/100 | 100 mm | 2 x 40 mm | 0.4 L |
Afag Serie LM 32 Linearmodul 11001559
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 32/200 | 200 mm | 2 x 40 mm | 0.8 L |
Afag Serie LM 32 Linearmodul 11001561
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 32/300 | 300 mm | 2 x 40 mm | 1.2 L |
Afag Serie LM 32 Linearmodul 11001562
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 32/400 | 400 mm | 2 x 40 mm | 1.6 L |
Afag Serie LM 20 Linearmodul 11001645
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 20/60 | 60 mm | 2 x 25 mm | 0.125 L |
Afag Serie LM 20 Linearmodul 11001646
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 20/90 | 90 mm | 2 x 25 mm | 0.19 L |
Afag Serie LM 20 Linearmodul 11001647
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 20/120 | 120 mm | 2 x 25 mm | 0.255 L |
Afag Serie LM 20 Linearmodul 11001648
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 20/150 | 150 mm | 2 x 25 mm | 0.32 L |
Afag Serie LM 20 Linearmodul 11001720
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 20/30 | 30 mm | 2 x 25 mm | 0.065 L |
Afag Serie LM 16 Linearmodul 11001864
| Typ | Hublänge | Hubbegrenzung | Luftverbrauch |
|---|---|---|---|
| LM 16/30 | 30 mm | 20 mm / optional 2x20 mm | 0.036 L |