Afag Rotationsmodule Serie RM 16 11001697

Teilenummer:

AVENTICS-11001697

Rotationsmodul RM 16

Spezifikationen

TypRM 16
Befestigungsraster48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Nettogewicht0.76 kg
Luftverbrauch (180°)0.27 L
Min. Schwenkzeit 90°0.16 s
Min. Schwenkzeit 180°0.3 s
Max. Nutzlast radial800 N
Max. Nutzlast axial800 N
Drehwinkel0-180°
Lärmpegel58 dB (A)
Drehmoment0.6 Nm
Winkelgenauigkeit0.1°
Positionen2
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Anschlagschraube AS 08/40, 1x Federkeil 5x5x10, 2x Stoßdämpfer SD M8x1 -3
ZubehörZusatzzylinder RM-16, Zwischenpositionszylinder RM-16, Ausbausatz Zwischenpositionszylinder RM-16, Ausbausatz Stoßdämpfer RM-16, Klemmhalter RM-16 / RM-25, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
Alternatives ZubehörINI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1