Afag Serie LM 20 Linearmodul 11001720

Teilenummer:

AVENTICS-11001720

Linearmodul LM 20/30

Spezifikationen

TypLM 20/30
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser20 mm
Kolbenkraft einfahrend140 N
Kolbenkraft ausfahrend172 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Hub H30 mm
Hubbegrenzung2 x 25 mm
Nettogewicht1.28 kg
Gewicht bewegt0.71 kg
Luftverbrauch/Zyklus0.065 L
Lärmpegel65 dB (A)
Anzahl Zwischenanschläge0
Dämpfweg15 mm
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Anschlagschraube AS 08/40, 2x Stoßdämpfer SD M14x1 -1