Afag Serie LM 16 Linearmodul 11001864

Teilenummer:

AVENTICS-11001864

Linearmodul LM 16/30

Spezifikationen

TypLM 16/30
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser16 mm
Kolbenkraft einfahrend104 N
Kolbenkraft ausfahrend121 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Hub H30 mm
Hubbegrenzung20 mm / optional 2x20 mm
Hubbegrenzung optionaloptional 2 x 20 mm
Nettogewicht0.48 kg
Gewicht bewegt0.138 kg
Luftverbrauch/Zyklus0.036 L
Lärmpegel60 dB (A)
Wiederholgenauigkeit+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 1x Anschlagschraube AS 08/25, 1x Anschlagschraube AS 08/40
ZubehörBasisplatte LM 16, Anschlagwinkel LM 12 / LM 16, Stoßdämpfer SD M8x1 -2, Anschlagschraube AS 08/80, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1