Afag Serie CR 12-SD Drehmodule 50112940

Teilenummer:

AVENTICS-50112940

Rotationsmodul CR 12-ZA-SD

Spezifikationen

TypCR 12-ZA-SD
Befestigungsraster48 mm
Befestigungsraster alternativ30 mm
BefestigungsgewindeM6
Befestigungsgewinde alternativM4
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Nettogewicht0.42 kg
Luftverbrauch (180°)0.0009 L
Min. Schwenkzeit 180°0.15 s
Lärmpegel54 dB (A)
Drehmoment0.45 Nm
Max. Massenträgheitsmoment10 kg cm²
Winkelgenauigkeit+/- 0.06°
Positionen4
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 2 x Spezialschraube M4x30/8,5, 2 x Stoßdämpfer SD M6x0,5 -2
ZubehörINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1