Afag Serie CR Drehmodule

Die präzisen, vielseitigen Afag CR Drehmodule sind für eine nahtlose Integration in Ihr Automationssystem konzipiert und bieten außergewöhnliche Leistung bei Rotationsaufgaben. Mit robuster Konstruktion und fortschrittlichen Merkmalen sorgt das CR für einen reibungslosen Betrieb und zuverlässige Ergebnisse unter verschiedenen Industriebedingungen. Profitieren Sie vom Know-how und der innovativen Technologie von Afag und erzielen Sie bei jeder Drehung präzise Steuerung und konsistente Leistung.

1 - 10 von 12 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Typ
Befestigungsraster
Elektrische Durchführungen
Fluiddurchführungen
Luftverbrauch
Positionen
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50112939

Afag Series CR 12-SD Rotary modules 50112939

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 12-SD48 mm0.0009 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50112940

Afag Series CR 12-SD Rotary modules 50112940

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 12-ZA-SD48 mm0.0009 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50112941

Afag Series CR 16 Rotary modules 50112941

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 1648 mm0.0018 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50112942

Afag Series CR 16 Rotary modules 50112942

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 16-ZA48 mm0.0018 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50112943

Afag Series CR 20 Rotary modules 50112943

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 2048 mm0.003 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50112945

Afag Series CR 20 Rotary modules 50112945

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 20-ZA48 mm0.003 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50254300

Afag Series CR 25 Rotary modules 50254300

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 2596 mm0.389 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50254301

Afag Series CR 32 Rotary modules 50254301

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 3296 mm0.849 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50433054

Afag Series CR 16-D Rotary modules 50433054

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 16-D48 mm6 x 1 A4 x M50.0018 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50433055

Afag Series CR 20-D rotary compact module 50433055

TypBefestigungsrasterElektrische DurchführungenFluiddurchführungenLuftverbrauch
CR 20-D48 mm6 x 1 A4 x M50.003 L
ZUR LISTE HINZUFÜGEN