Afag Serie CR 20 Drehmodule 50112943

Teilenummer:

AVENTICS-50112943

Rotationsmodul CR 20

Spezifikationen

TypCR 20
Befestigungsraster48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Nettogewicht1.28 kg
Luftverbrauch (180°)0.003 L
Min. Schwenkzeit 180°0.35 s
Lärmpegel54 dB (A)
Drehmoment2.2 Nm
Max. Massenträgheitsmoment350 kg cm²
Winkelgenauigkeit+/- 0.05°
Positionen2
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Spezialschraube M6x36/8, 2x Stossdämpfer SD M10x1 -4, 4 x O-Ring, 2,5 x 0,62, 2 x Gewindestift, M5 x 4
ZubehörINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1