Afag Kompaktschlitten CS 16 50167742

Teilenummer:

AVENTICS-50167742

Compactschlitten CS 16/30

Spezifikationen

TypCS 16/30
Befestigungsraster30 x 30 mm
BefestigungsgewindeM4
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser16 mm
Kolbenkraft einfahrend103 N
Kolbenkraft ausfahrend120 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Hub H30 mm
Hubbegrenzung2 x 30 mm
Nettogewicht0.74 kg
Gewicht bewegt0.34 kg
Luftverbrauch/Zyklus0.0554 L
Lärmpegel64 dB (A)
Geschwindigkeit min.0.1 m/s
Geschwindigkeit max.1 m/s
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm