Afag Serie CR 32 Drehmodule 50254301

Teilenummer:

AVENTICS-50254301

Rotationsmodul CR 32

Spezifikationen

TypCR 32
Befestigungsraster96 mm
Befestigungsraster alternativ60 mm
BefestigungsgewindeM10 / M12
Befestigungsgewinde alternativM8
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PG1/8
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Nettogewicht5.4 kg
Luftverbrauch (180°)0.849 L
Min. Schwenkzeit 180°0.66 s
Lärmpegel54 dB (A)
Drehmoment13.5 Nm
Max. Massenträgheitsmoment10000 kg cm²
Winkelgenauigkeit+/- 0.05°
Positionen2
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø19x5,8, 2x Montageschraube M10x80, 2x Stoßdämpfer SD M25x1.5 -1
ZubehörINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1