Afag Serie RE-50 Drehmodule 50285554

Teilenummer:

AVENTICS-50285554

6.835,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Rotationsmodul RE-50

Spezifikationen

TypRE-50 FL 230V
Befestigungsraster30 x 30 mm
Befestigungsraster alternativ38 x 38 mm
Befestigungsraster hinten58 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Nettogewicht0.575 kg
Max. Nutzlast radial200 N
Max. Nutzlast axial200 N
Max. Drehzahl200 1/min
Lärmpegel< 65 dB (A)
Hohlwelle-Ø6.2 mm
Nenndrehzahl117 1/min
Betriebsspannung230 V DC
Nenndrehmoment0.75 Nm
Max. Abtriebsmoment1.8 Nm
Max. statische Kippmoment93 Nm
Max. dynamisches Kippmoment15 Nm
Kippfestigkeit5.8 Nm/arcmin
SchutzartIP40
Übersetzungi = 30
Wiederholgenauigkeit+/- 0.0017 mm
EinbaulageBeliebig