Afag Serie HM 16 Hubmodule 50287743

Teilenummer:

AVENTICS-50287743

Stroke module HM 16/40

Spezifikationen

TypHM 16/40
Befestigungsraster30 x 30 mm
Befestigungsraster alternativ48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM4
Befestigungsgewinde alternativM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser16 mm
Kolbenkraft einfahrend103 N
Kolbenkraft ausfahrend120 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Hub H40 mm
Nettogewicht1.32 kg
Max. zulässige Nutzlast3 kg cm²
Luftverbrauch/Zyklus0.069 L
Lärmpegel< 65 dB (A)
Lastausgleich (LA)25 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Montageschraube M6x16, 2x Unterlegscheibe M6, 2x Anschlaghülse ASH M10x1 -2, 2x Stoßdämpfer SD M8x1 -5