Afag Serie DG 16 Drehgreifer 50294010

Teilenummer:

AVENTICS-50294010

Drehgreifer DG 16

Spezifikationen

TypDG 16
Befestigungsraster30 mm
Betriebsdruck min./max.6 +/- 1 bar
Luftanschluss PM3
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Backenhub2 x 3 mm
Nettogewicht0.28 kg
Max. zulässige Nutzlast0.5 kg cm²
Greifkraft35 N
Zylinderdurchmesser Greifer16 / 4 mm
Zylinderdurchmesser Drehung20 / 10 mm
Abfrage Drehen0° / 180° oder 90°
Abfrage Greifenoffen
Drehwinkel180°
Min. Schwenkzeit 180°0.19 s
Lärmpegel< 65 dB (A)
Wiederholgenauigkeit+/- 0.03 mm
Winkelgenauigkeit+/- 0.05°
Drehmoment0.4 Nm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 2x Montageschraube M4x16, 2x Montageschraube M4x35, 2x Gewindestift M3x3