Afag Präzisionsgreifer PG 12 50332223

Teilenummer:

AVENTICS-50332223

Precision gripper PG 12

Spezifikationen

TypPG 12
Befestigungsraster16 mm
Befestigungsgewinde alternativM2.5
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM3
Zylinderdurchmesser11 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Nettogewicht0.04 kg
Luftverbrauch / Zyklus0.005 L
Schließzeit = Fingergewicht50 ms= 30 g, 30 ms = 20 g, 20 ms = 15 g, 10 ms = 10 g
Greifkraft öffnend46 N
Greifkraft schließend36 N
Öffnungsweg2 x 2 mm
Wiederholgenauigkeit+/- 0,01 mm
Umschlaggenauigkeit+/- 0,05 mm
Positionen2
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø4x2
ZubehörDruckluftanschluss gerade M3x0,5, Druckluftanschluss winklig M3x0,5, INI d3x22-Sn0.8-PNP-NO-M8x1, INI d3x12-Sn0.8-PNP-NO