Afag Serie PG Präzisionsgreifer

Size
Die Afag PG Präzisionsgreifer sind für außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit in Automatisierungssystemen ausgelegt. Diese präzisionsgefertigten Greifer mit fortschrittlicher Technologie gewährleisten reibungslose und genaue lineare Bewegungen. Das kompakte und vielseitige Design der PG Präzisionsgreifer sorgt für eine einfache Integration und optimierte Funktionalität in verschiedenen industriellen Anwendungen. Ihre innovativen Funktionen gewährleisten einen effizienten Betrieb und erhöhte Produktivität. Verbessern Sie Ihre Automationslösungen mit PG Präzisionsgreifern und setzen Sie einen neuen Standard für die Leistung, Haltbarkeit und Präzision von Motion Control-Systemen.

1 - 5 von 5 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Typ
Befestigungsraster
Greifkraft schließend
Greifkraft öffnend
Öffnungsweg
Luftanschluss P
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50332223

Afag Präzisionsgreifer PG 12 50332223

TypBefestigungsrasterGreifkraft schließendGreifkraft öffnendÖffnungsweg
PG 1216 mm36 N46 N2 x 2 mm
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50332224

Afag Präzisionsgreifer PG 16 NN 50332224

TypBefestigungsrasterGreifkraft schließendGreifkraft öffnendÖffnungsweg
PG 16 NN20 mm66 N78 N2 x 4 mm
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50332225

Afag Präzisionsgreifer PG 20 50332225

TypBefestigungsrasterGreifkraft schließendGreifkraft öffnendÖffnungsweg
PG 2030 mm108 N136 N2 x 6 mm
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50531661

Afag Präzisionsgreifer PG 16 NC-NO 50531661

TypBefestigungsrasterGreifkraft schließendGreifkraft öffnendÖffnungsweg
PG 16 NC20 mm92 N52 N2 x 4 mm
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50531662

Afag Präzisionsgreifer PG 16 NC-NO 50531662

TypBefestigungsrasterGreifkraft schließendGreifkraft öffnendÖffnungsweg
PG 16 NO20 mm44 N100 N2 x 4 mm
ZUR LISTE HINZUFÜGEN