Afag Präzisionsgreifer PG 16 NN 50332224

Teilenummer:

AVENTICS-50332224

Precision gripper PG 16 NN

Spezifikationen

TypPG 16 NN
Befestigungsraster20 mm
Befestigungsgewinde alternativM3
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM3
Zylinderdurchmesser16 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Nettogewicht0.07 kg
Luftverbrauch / Zyklus0.0064 L
Schließzeit = Fingergewicht50 ms = 60 g, 30 ms = 40 g, 20 ms = 30 g, 10 ms = -
Greifkraft öffnend78 N
Greifkraft schließend66 N
Öffnungsweg2 x 4 mm
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
Umschlaggenauigkeit+/- 0.05 mm
Positionen2
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø5x2,5
ZubehörDruckluftanschluss gerade M3x0,5, Druckluftanschluss winklig M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
Alternatives ZubehörINI M4x12-Sn0.8-PNP-NO