Afag Präzisionsgreifer PG 20 50332225

Teilenummer:

AVENTICS-50332225

Precision gripper PG 20

Spezifikationen

TypPG 20
Befestigungsraster30 mm
Befestigungsraster alternativM4
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM3
Zylinderdurchmesser20 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Nettogewicht0.13 kg
Luftverbrauch / Zyklus0.01 L
Schließzeit = Fingergewicht50 ms = 100 g, 30 ms = 60 g, 20 ms = -, 10 ms = -
Greifkraft öffnend136 N
Greifkraft schließend108 N
Öffnungsweg2 x 6 mm
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
Umschlaggenauigkeit+/- 0.05 mm
Positionen2
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3
ZubehörDruckluftanschluss gerade M3x0,5, Druckluftanschluss winklig M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
Alternatives ZubehörINI M4x12-Sn0.8-PNP-NO