Afag Serie DG 16 Drehgreifer, Nullposition 90° 50407663
Teilenummer:
Spezifikationen
| Typ | DG 16-90° |
| Befestigungsraster | 30 mm |
| Betriebsdruck min./max. | 6 +/- 1 bar |
| Luftanschluss P | M3 |
| Betriebstemperatur min. | 10 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Backenhub | 2 x 3 mm |
| Nettogewicht | 0.275 kg |
| Max. zulässige Nutzlast | 0.5 kg cm² |
| Greifkraft | 35 N |
| Zylinderdurchmesser Greifer | 16 / 4 mm |
| Zylinderdurchmesser Drehung | 20 / 10 mm |
| Abfrage Drehen | 0° / 180° oder 90° |
| Abfrage Greifen | offen |
| Drehwinkel | 180° |
| Min. Schwenkzeit 180° | 0.19 s |
| Lärmpegel | < 65 dB (A) |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.03 mm |
| Winkelgenauigkeit | +/- 0.05° |
| Drehmoment | 0.4 Nm |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø7x3, 2x Montageschraube M4x16, 2x Montageschraube M4x35, 2x Gewindestift M3x3 |