Afag Serie DG 20 Drehgreifer 50432971

Teilenummer:

AVENTICS-50432971

Drehgreifer DG 20

Spezifikationen

TypDG 20
Befestigungsraster38 mm
Betriebsdruck min./max.6 +/- 1 bar
Luftanschluss PM5
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Backenhub2 x 6 mm
Nettogewicht0.64 kg
Max. zulässige Nutzlast3.5 kg cm²
Greifkraft60 N
Zylinderdurchmesser Greifer20 / 6 mm
Zylinderdurchmesser Drehung25 / 6 mm
Abfrage Drehen0° / 180° oder 90°
Abfrage Greifenoffen
Drehwinkel180°
Min. Schwenkzeit 180°0.26 s
Lärmpegel54 dB (A)
Wiederholgenauigkeit+/- 0.03 mm
Winkelgenauigkeit+/- 0.05°
Drehmoment0.55 Nm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø8x3,5, 2x Montageschraube m.I.-6kt. M5x16, 2x Montageschraube M5x45, 2x Gewindestift M5x4 Messing, 4x Gewindestift M5x4