Afag Serie CR 16-D Drehmodule 50433054

Teilenummer:

AVENTICS-50433054

Rotationsmodul CR 16-D

Spezifikationen

TypCR 16-D
Befestigungsraster48 mm
Befestigungsraster alternativ30 mm
BefestigungsgewindeM6
Befestigungsgewinde alternativM4
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Nettogewicht1.02 kg
Luftverbrauch (180°)0.0018 L
Elektrische Durchführungen6 x 1 A
Fluiddurchführungen4 x M5
Min. Schwenkzeit 180°0.27 s
Lärmpegel54 dB (A)
Drehmoment0.95 Nm
Max. Massenträgheitsmoment70 kg cm²
Winkelgenauigkeit+/- 0.05°
Positionen2
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Spezialschraube M6x36/8, 2x Stossdämpfer SD M10x1 -4