Afag Serie CR 20-D Drehmodule 50433055

Teilenummer:

AVENTICS-50433055

Rotationsmodul CR 20-D

Spezifikationen

TypCR 20-D
Befestigungsraster48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Nettogewicht1.68 kg
Luftverbrauch (180°)0.003 L
Elektrische Durchführungen6 x 1 A
Fluiddurchführungen4 x M5
Min. Schwenkzeit 180°0.35 s
Lärmpegel54 dB (A)
Drehmoment1.8 Nm
Max. Massenträgheitsmoment350 kg cm²
Winkelgenauigkeit+/- 0.05°
Positionen2
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Spezialschraube M6x36/8, 2x Stossdämpfer SD M10x1 -4, 4 x O-Ring, 2,49 x 0,66, 2 x Gewindestift, M5 x 4
ZubehörINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1, Sensor-Akt.Kabel-6pol-female-5m-0-open-1, Sensor-Akt.Kabel-6pol-male-0.6m-0-open-1