Spezifikationen
| Typ | CR 16-ZA-D |
| Befestigungsraster | 48 mm |
| Befestigungsraster alternativ | 30 mm |
| Befestigungsgewinde | M6 |
| Befestigungsgewinde alternativ | M4 |
| Betriebsdruck min./max. | 6 +/- 2 bar |
| Luftanschluss P | M5 |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Medium gefilterte Druckluft | 10 - 40 µm |
| Nettogewicht | 1.23 kg |
| Luftverbrauch (180°) | 0.0018 L |
| Elektrische Durchführungen | 6 x 1 A |
| Fluiddurchführungen | 4 x M5 |
| Min. Schwenkzeit 180° | 0.27 s |
| Lärmpegel | 54 dB (A) |
| Drehmoment | 0.95 Nm |
| Max. Massenträgheitsmoment | 70 kg cm² |
| Winkelgenauigkeit | +/- 0.05° |
| Positionen | 4 |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø7x3, 2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Spezialschraube M6x36/8, 2x Stossdämpfer SD M10x1 -4 |