Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444503

Teilenummer:

AVENTICS-50444503

Portalachse PDL30-0650-D19

Spezifikationen

TypPDL30-0650-D19
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H650 mm
Nettogewicht12.8 kg
Gewicht bewegt3.11 kg
AntriebLinearmotor, elektrisch
Geschwindigkeit max.3.2 m/s
Permanentkraft51 N
Spitzenkraft255 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem+/- 0.02 mm
Im Lieferumfang inbegriffen4x Zentrierhülse Ø9x4
ZubehörExternes Wegmesssystem PDL30/40, Verbindungsset VS 516, Nutenstein M8, Motorkabel-M17, Regler C11xx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/1000, 3-phasig
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile, Konsole im Ständerprogramm, Schleppkette auf Anfrage