Afag Serie DG 20 Drehgreifer, Nullposition 90° 50452096
Teilenummer:
Spezifikationen
| Typ | DG 20-90° |
| Befestigungsraster | 38 mm |
| Betriebsdruck min./max. | 6 +/- 1 bar |
| Luftanschluss P | M5 |
| Betriebstemperatur min. | 10 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Backenhub | 2 x 6 mm |
| Nettogewicht | 0.635 kg |
| Max. zulässige Nutzlast | 3.5 kg cm² |
| Greifkraft | 60 N |
| Zylinderdurchmesser Greifer | 20 / 6 mm |
| Zylinderdurchmesser Drehung | 25 / 6 mm |
| Abfrage Drehen | 0° / 180° oder 90° |
| Abfrage Greifen | offen |
| Drehwinkel | 180° |
| Min. Schwenkzeit 180° | 0.26 s |
| Lärmpegel | < 65 dB (A) |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.03 mm |
| Winkelgenauigkeit | +/- 0.05° |
| Drehmoment | 0.55 Nm |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø8x3,5, 2x Montageschraube m.I.-6kt. M5x16, 2x Montageschraube M5x45, 2x Gewindestift M5x4 Messing, 4x Gewindestift M5x4 |
| Zubehör | Endanschlag 90° DG 20 (Nullposition 90°), Anbauset Sensorhalter DG 20 |