Afag Präzisionsgreifer PG 16 NC-NO 50531662

Teilenummer:

AVENTICS-50531662

Precision gripper PG 16 NO

Spezifikationen

TypPG 16 NO
Befestigungsraster20 mm
Befestigungsraster alternativM3
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM3
Zylinderdurchmesser16 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Nettogewicht0.73 kg
Luftverbrauch / Zyklus0.0064 L
Greifzeit0.01 s
Schließzeit = Fingergewicht50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = -
Greifkraft öffnend100 N
Greifkraft schließend44 N
Federkraft11 N
Öffnungsweg2 x 4 mm
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
Umschlaggenauigkeit+/- 0.05 mm
Positionen2
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø5x2,5
ZubehörDruckluftanschluss gerade M3x0,5, Druckluftanschluss winklig M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
Alternatives ZubehörINI M4x12-Sn0.8-PNP-NO