Afag Serie PEL20-SL-2S Portalachsen 50595459

Teilenummer:

AVENTICS-50595459

Portalachse PEL20-210-SL-2S

Spezifikationen

TypPEL20-210-SL-2S
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Hub H210 mm
Nettogewicht3.85 kg
Gewicht bewegt0.8 kg
AntriebLinearmotor, elektrisch + erweiterte Sicherheit 2S *
Geschwindigkeit max.6.8 m/s
Permanentkraft15 N
Spitzenkraft67 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen4x Zentrierhülse Ø8x3,5, Trichterschmiernippel 90° M6
ZubehörExternes Wegmesssystem PEL20, Verbindungsset VS 516, Nutenstein M5, Motorkabel-M16, Servoregler C1251-2S, Stecker Set zu Regler C1251-2S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/500, 1-phasig
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Netzteile, Konsole im Ständerprogramm