ASCO™ Gasabsperrventile der Baureihe 043
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetspule |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| Medien | Erdgas |
| Rohr-/Anschlussgröße | 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Durchfluss | Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv |
| Spannung | 110 AC; 120 AC; 220 AC; 230 AC | 50/60 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Innen-/Außenbereich |
| Normen/Vorschriften | CSA, FM, Typ 1, UL, Typ 4 |