ASCO™ Klappen-Absperrventil der Baureihe 068 (16 mm und 22 mm)

Das ASCO Klappen-Absperrventil der Baureihe 068 wurde für die Verwendung mit neutralen oder aggressiven Flüssigkeiten und Gasen in analytischen und medizinischen Systemen entwickelt. Durch die ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion und die leicht zu spülende, kleinvolumige interne Kavität eignet es sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Kreuzkontaminierung minimiert werden muss. Der spezielle Klappmechanismus des Ventils verhindert einen Pump- oder Klebeeffekt am Ventilsitz. Typische Anwendungen sind Hämatologie, Chromatografie, Vorbereitung von Flüssigkeitsproben, in-vitro-Diagnose, DNA-Sequenzierung und chirurgisches Flüssigkeitsmanagement.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule
GehäusewerkstoffTechnische Kunststoffe
MedienAggressive Flüssigkeiten/Gase
Rohr-/AnschlussgrößeG1/8" ; 1/4-28UNF
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
DurchflussVon 0,024 Cv bis 0,35 Cv
Spannung12 DC; 24 DC;
BetriebsumgebungKorrosiv, Innenbereich
Normen/VorschriftenIP65