ASCO™ Magnetventile der Baureihe 109
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetspule |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/8"; M5 |
| Anschlussart | Flansch |
| Funktion | 3-Wege - 3/2 normal geschlossen; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet |
| Spannung | 24 DC; 230 AC | 50 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 10,3 bar; 10,3–34,5 bar |
| Normen/Vorschriften | IP65 |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Medien | Luft, inertes Gas, Leichtöl, Heizöl, Wasser |
| Gehäusewerkstoff | Technische Kunststoffe |