Numatics™ Wegeventile der Baureihe 140
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Pneumatik – Steuerluft; Magnetschalter – Steuerluft |
| Medien | Luft, inertes Gas; Vakuum |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1"; 1 1/4"; 1 1/2" |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 4-Wege – 5/2 |
| Durchfluss | Mehr als 14,0 Cv |
| Betriebsumgebung | Innen; Außen |
| Normen/Vorschriften | CSA; IP65 |