Numatics™ FRL-Zubehör der Baureihe 182

Numatics Filter, Regler und Öler (FRL) umfassen mechanische Druckschalter, Öl-Reklassifizierer, Regler-Manometer, FRL-Halterungen, elektronische Ablassventile, Inline-Filter und spezielle Sauerstoffkonzentrator-Regler. Die Baureihe PS182 umfasst den robustesten Numatics Druckschalter. Der Druckschalter lässt sich leicht in ein Luftsystem mit einem Umlenkblock der Baureihe 651 oder 652 integrieren. Der einfache elektrische Anschluss und ein Rändelknopf mit manipulationssicherer Sechskantschraube machen diesen Schalter zum einfachsten auf dem Markt verfügbaren Druckschalter in Bezug auf Installation und Anpassung.

Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/8 in.; 1/4 in.
BetriebsumgebungInnen; Außen