ASCO™ Strömungsventile der Baureihe 226

Die ASCO Strömungsventile der Baureihe 226 wurden zur Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen in analytischen und medizinischen Geräten und Instrumenten entwickelt. Aufgrund einer Vielzahl von Passformen, Ausführungen und Funktionen ist die Baureihe 226 ideal für Anwendungen wie zahnmedizinische Ausrüstung, Gaschromatographie, industrielle Analysatoren und Beatmungsgeräte geeignet.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule, Magnetspule – direkt betätigt, Magnetspule – Impuls
GehäusewerkstoffMessing, Messing – vernickelt, POM
MedienLuft, inertes Gas, Wasser
Rohr-/AnschlussgrößeM5
AnschlussartFlansch, Steckverbindung
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen, 2 Wege – 2/2 normal geöffnet, 3-Wege – 3/2 universal, 3-Wege – 3/2 normal geöffnet, 3-Wege – 3/2 normal geschlossen
DurchflussWeniger als 0,05 Cv, von 0,05 Cv bis 0,1 Cv, von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung6 DC, 12 DC, 24 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck0 bis 232 psi
BetriebsumgebungInnenbereich
Normen/VorschriftenIP65, RoHS