ASCO™ Magnetventile der Baureihe 257

Die ASCO Baureihe 257 umfasst eine Reihe von universell einsetzbaren und schalttafelmontierten Ventilen, die zum Steuern von großen Pulsventilen für Staubfilter entwickelt wurden. Die normal geschlossenen, direkt betätigten 2-Wege-Ventile mit robusten Messing- oder Kunststoffgehäusen sind kompakt und leicht ausgeführt und ermöglichen platzsparende Installationen.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule
GehäusewerkstoffMessing
MedienLuft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße1/8"
AnschlussartNPTF
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
DurchflussVon 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 440 AC; 480 AC; 6 DC; 24 DC; 12 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC - 50; 60
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnenbereich
Normen/VorschriftenCSA; Typ 1; UL