ASCO™ Schlauchquetschventile der Baureihe 273 und 373

Die Baureihe 273 besteht aus 2-Wege-Schlauchquetschventilen, die normal geschlossen und normal geöffnet, fremdbetätigt sowie für den Einsatz mit hochreinen Flüssigkeiten in biotechnischen Anwendungen bestimmt sind. Das pneumatische Schlauchquetschventil ist außerdem als normal geschlossenes und normal geöffnetes 3-Wege-Ventil lieferbar, das Chromatografieanwendungen ausgelegt ist. Die hermetische Trennung des Steuermechanismus und der Flüssigkeit innerhalb der Rohre verhindert Verunreinigungen und sorgt für maximale Reinheit der Flüssigkeiten. Erhältlich in vielen unterschiedlichen Gehäusegrößen für diverse Rohrleitungsformate. Zu den typischen Anwendungen gehören Einweg-Bioreaktoren, die Tangentialflussfiltration (TFF) und Chromatografiesysteme.

Spezifikationen

Ventiltyp2-Wege, normal geöffnet und normal geschlossen | 3-Wege dual
Konstruktionswerkstoff2-Wege: Eloxiertes Aluminium und Edelstahl | 3-Wege: Eloxiertes Aluminium
Rohrformate (AD)2-Way: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 3-Way: 1/2"
RohrwerkstoffSilikon, cflex374, 082 und Tygon
Rohrhärte55–80 Shore A (Gamma bestrahlt)
Druck der RohrmedienBis zu 6 bar (90 psi), abhängig von Größe und Rohrmaterial
Luftbetriebs-/Steuerdruck4,8–10 bar (70–145 psi)
Umgebungstemperatur0 °C bis +40 °C (32 °F bis 104 °F)
T-Nut für SchaltkontaktRückmeldung zum Status der Ventilstellung (Bsp. ASCO Baureihe 494)
MedienEdelgase oder Flüssigkeiten