ASCO™ Pilotventile der Baureihe 323 mit redundanter Spule

Die Pilotventile der Baureihe 323 mit redundanter Spule eignen sich besonders für Anwendungen, die eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Spulen sind in 2oo2-Konfiguration lieferbar.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil – pneumatisch betätigt
GehäusewerkstoffMessing, Edelstahl
MedienLuft, inertes Gas
Anschlussgröße¼” bis ½” NPT
AnschlussartNPT
FunktionRedundante Ventile in 2oo2- oder 2oo3-Konfiguration (normal geschlossen oder normal geöffnet)
Durchflussraten1,5 bis 4 Cv (1,3 bis 3,5 Kv)
Max. Betriebsdruckdifferenz10 bar (150 psi)
UmgebungstemperaturbereichAC: -20 °C bis 52 °C (-4 °F bis 125 °F); DC: -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)
Normen/VorschriftenUL-zugelassen, CSA-zugelassenes Magnetventil, entspricht den entsprechenden CE-Richtlinien, SIL3-fähig