ASCO™ 342 4-Wege-Magnetventil

Die ASCO Baureihe 342-S ist ein Portfolio von Schiebeventilen mit hohem Durchfluss, die mit einem oder zwei Magneten erhältlich sind. Der direktbetätigte Betrieb und die Bauweise für hohen Durchfluss macht die Ventile ideal für Analyse- und Diagnosegeräte, Biokraftstoffe, Staubfiltersysteme, Heizgeräte und Raffinerieanwendungen.

1 - 10 von 520 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Frequenz
Gehäusewerkstoff
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
Min. Betriebsdruck (PSI)
Min. Betriebsdruck (Luft)
Max. Betriebsdruck (Wasser)
Druckanschluss/Armatur
Max. Betriebsdruck (PSI)
Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Betriebsdruck (Luft)
Medien
Min. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Umgebungstemperatur
Min. Betriebsdruck (Wasser)
Produktgewicht
Product Type
Rohr-/Anschlussgröße
Ventilfunktion
Leistung (W)
Spannung
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8342G001AC110/50D

ASCO 8342G001AC110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzMessingFB0.7
600,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8342G001AC115/50D

ASCO 8342G001AC115/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzMessingFB
843,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8342G001AC120/60D

ASCO 8342G001AC120/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt60 HzMessingFB0.7
600,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8342G001MAC110/50D

ASCO 8342G001MAC110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzMessingFB0.44
839,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8342G001MAC115/50D

ASCO 8342G001MAC115/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzMessingFB0.44
1.082,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8342G001MAC120/60D

ASCO 8342G001MAC120/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil – direktbetätigt60 HzMessingFB0.44
839,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8342G001MAC220/50D

ASCO 8342G001MAC220/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzMessingFB0.44
839,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8342G001MMOAC110/50D

ASCO 8342G001MMOAC110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzMessingFB0.44
952,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8342G001MMOAC115/50D

ASCO 8342G001MMOAC115/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzMessingFB0.44
1.195,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8342G001MMOAC120/60D

ASCO 8342G001MMOAC120/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil60 HzMessingFB0.44
952,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN