ASCO™ Magnetventile der Baureihe 345

Die ASCO Baureihe 345 ist ein kostengünstiges Portfolio aus 4-Wege-Ventilen für den allgemeinen Betrieb, die für Anwendungen mit geringem Durchfluss konzipiert sind. Die Ventile werden häufig in Analyse- und Diagnosegeräten, Biokraftstoff- und Heizungssystemen sowie in Raffinerien eingesetzt.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    LP
    0.08
    0.09
    NPT
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    Solenoid Valve
    1/4"
    4 way
    10.1 W
    11.6 W
    24.6 W
    6 DC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 AC
    48 DC
    100
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 von 983 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Frequenz
    Gehäusewerkstoff
    Spulen-Klasse
    Durchfluss (cv)
    Min. Betriebsdruck (PSI)
    Min. Betriebsdruck (Luft)
    Max. Betriebsdruck (Wasser)
    Druckanschluss/Armatur
    Max. Betriebsdruck (PSI)
    Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Medien
    Min. Umgebungstemperatur
    Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Max. Umgebungstemperatur
    Min. Betriebsdruck (Wasser)
    Produktgewicht
    Product Type
    Rohr-/Anschlussgröße
    Ventilfunktion
    Leistung (W)
    Spannung
    Schnellversand verfügbar
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8345G001AC100/50D

    ASCO 8345G001AC100/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil50 HzMessingFT0.09
    685,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8345G001AC100/60D

    ASCO 8345G001AC100/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil60 HzMessingFT0.09
    685,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8345G001AC110/50D

    ASCO 8345G001AC110/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil50 HzMessingF0.09
    474,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8345G001AC110/60D

    ASCO 8345G001AC110/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil60 HzMessingFT0.09
    685,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8345G001AC115/50D

    ASCO 8345G001AC115/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil50 HzMessingFT0.09
    685,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8345G001AC12/60D

    ASCO 8345G001AC12/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil60 HzMessingFT0.09
    685,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8345G001AC120/60,110/50D

    ASCO 8345G001AC120/60,110/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil50/60 HzMessingFT0.09
    474,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8345G001AC120/60D

    ASCO 8345G001AC120/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil60 HzMessingF0.09
    474,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8345G001AC208/60D

    ASCO 8345G001AC208/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil60 HzMessingFT0.09
    425,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8345G001AC220/50D

    ASCO 8345G001AC220/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil50 HzMessingF0.09
    425,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN