ASCO™ Tanksystem der Baureihe 355B

Das ASCO Tanksystem der Baureihe 355B ist für den Einsatz in Staubfilteranwendungen konzipiert, die eine hohe Durchflusskapazität erfordern. Das Tanksystem verfügt über ein Aluminiumprofil und Endabdeckungen und ist CE-geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.

Spezifikationen

Normen/VorschriftenATEX Zone 2–22, ATEX Zone 1–21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529 (Eindringschutz), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb und Ex tD, Ex mb
Rohr-/Anschlussgröße1 Zoll; 1 1/2 Zoll
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, Klemme, Steckverbindung