ASCO™ Magnetventil der Baureihe 377
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Handhebel |
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Medien | Heizöl |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/2 Zoll; 3/8 Zoll |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 3-Wege: 3/2 normal geschlossen |
| Durchfluss | Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv |
| Spannung | 24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 230 AC, 220 AC, 440 AC | 50, 60 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 PSIG, Vakuum bis 10,3 bar |
| Betriebsumgebung | Innen/Außen |
| Normen/Vorschriften | CSA, FM, Typ 1, Typ 3, Typ 3R, UL |