ASCO™ Magnetventile der Baureihe 381
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetschalter, Magnetventil – Pneumatisch betätigt |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Medien | Luft, inertes Gas, Erdgas |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 3-Wege: 3/2 normal geschlossen |
| Durchfluss | Von 2,2 Cv bis 6,2 Cv |
| Spannung | 110 AC, 115 AC, 24 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 12 DC, 120 DC, 24 DC, 48 DC, 240 DC, 480 AC, 440 AC |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | 150–500 psig |
| Betriebsumgebung | Korrosiv, Ex-Bereich, außen |
| Normen/Vorschriften | ATEX Zone 1–21, Class I Div 1, CSA, IEC Ex Zone 1–21, IP67, SIL, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL |