ASCO™ Absperrventil mit Kippmechanismus der Baureihe 385

Die ASCO Absperrventile mit Kipphebelmechanismus der Baureihe 385 sind für den Einsatz mit neutralen oder äußerst aggressiven Flüssigkeiten in analytischen Instrumenten konzipiert. Die Kombination aus einem speziellem Kippmechanismus und einer Abscheidemembran verhindert sowohl die Wärmeübertragung auf die Medien als auch das Anhaften am Ventilsitz. Die hermetische Trennung des Regelmechanismus verhindert Staubverunreinigungen, die durch die Reibung der beweglichen Teile hervorgerufen werden, und garantiert somit die maximale Reinheit der Flüssigkeitsproben. Zu den typischen Anwendungen gehören In-vitro-Diagnostik, Hämatologie, DNA-Sequenzierung und chirurgisches Medienmanagement.

1 - 1 von 1 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
SCS385A002E.24/DC

ASCO SCS385A002E.24/DC

Verfügbarkeit
ZUR LISTE HINZUFÜGEN