ASCO™ Fremdbetätigte Ventile der Baureihe 390

Die ASCO-Baureihe 390 besteht aus druckgesteuerten, ferngesteuerten Ventilen mit Ventilteller für industrielle flüssige Medien. Die schließschlagarme Bauweise mit Medieneintritt unter der Scheibe sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Die Ventile zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer in hochzyklischen Anwendungen aus. Eine große Auswahl an Kolbenantrieben (Durchmesser 63–90–125 mm), die um 360 Grad drehbar sind, um maximale Leistung bei unterschiedlichen Mindestvorsteuerdrücken zu erreichen. Die Baureihe 390 eignet sich für Anwendungen in der Automobilindustrie, Flaschenabfüllung, kommerzielle Waschanlagen sowie für Heiz- und Kühlkreisläufe.

Spezifikationen

VentilbetätigungFremdbetätigt, Pneumatik – Steuerluft
GehäusewerkstoffBronze
MedienLuft, inertes Gas, Heißwasser, Leichtöl, Wasser, Dampf
Rohr-/Anschlussgröße1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll, 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, 12 mm, 10 mm
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet
DurchflussVon 5,19 bis 12 Kv, Mehr als 12 kv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck10,3–34,5 bar, Vakuum bis 10,3 bar
Normen/VorschriftenIEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (Eindringschutz), IP66