ASCO™ Schmutzfänger der Serie 600

Die ASCO Schmutzfänger der Serie 600 sollten jedes Mal verwendet werden, wenn es erforderlich ist, dass das Medium frei von Feststoffen gehalten wird. Sie versichern einen ordnungsgemäßen Durchfluss und verhindern die Beschädigung der Ventile, Regler und anderer Geräte. Die Serie 600 verfügt über eine geschmiedete Messingkonstruktion und Siebelement aus Edelstahl.

Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/8 Zoll; 1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 3/8 Zoll