ASCO™ 8210P100 Solenoid Valve

ASCO 8210P100 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    H
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    1.2 W
    1.5 W
    12 to 24 DC Ranging
    24 to 120 AC/DC Ranging
    100 to 240 AC/DC Ranging
    1 - 3 von 3 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Spulen-Klasse
    Frequenz
    Max. Umgebungstemperatur
    Verfügbarkeit
    Durchfluss (cv)
    Medien
    Rohr-/Anschlussgröße
    Werkstoff der Dichtung
    Gehäusewerkstoff
    Zulassungen
    Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Max. Betriebsdruck (Wasser)
    Druckanschluss/Armatur
    Min. Betriebsdruck (Wasser)
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Min. Umgebungstemperatur
    Min. Betriebsdruck (Luft)
    Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Öffnungsgröße
    Product Type
    Ventilfunktion
    Leistung (W)
    Spannung
    Schnellversand verfügbar
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    SU8210P100LF100-240

    ASCO SU8210P100LF100-240

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilH5 Day
    1.511,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    SU8210P100LF12-24/DC

    ASCO SU8210P100LF12-24/DC

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilH5 Day
    1.511,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    SU8210P100LF24-120

    ASCO SU8210P100LF24-120

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilH5 Day
    1.511,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN