PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8327B302 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B302 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 6 von 6 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Rohr-/Anschlussgröße
Spulen-Klasse
Leistung (W)
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
NFETIS8327B302MO.24/DC

ASCO NFETIS8327B302MO.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H0.5 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
NFIS8327B302.24/DC

ASCO NFIS8327B302.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H0.5 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
NFIS8327B302MO.24/DC

ASCO NFIS8327B302MO.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H0.5 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
WSNF8327B302.24/DC

ASCO WSNF8327B302.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H1.8 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
WSNFETIS8327B302.24/DC

ASCO WSNFETIS8327B302.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H0.5 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
WSNFTIS8327B302.24/DC

ASCO WSNFTIS8327B302.24/DC

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeSpulen-KlasseLeistung (W)Verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt1/4 in.H0.5 W5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN