ASCO™ B210B030 Solenoid Valve

ASCO B210B030 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

1 - 1 von 1 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Spulen-Klasse
Frequenz
Max. Umgebungstemperatur
Verfügbarkeit
Durchfluss (cv)
Medien
Rohr-/Anschlussgröße
Werkstoff der Dichtung
Gehäusewerkstoff
Zulassungen
Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Betriebsdruck (Wasser)
Druckanschluss/Armatur
Min. Betriebsdruck (Wasser)
Max. Betriebsdruck (Luft)
Min. Umgebungstemperatur
Min. Betriebsdruck (Luft)
Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
Öffnungsgröße
Product Type
Ventilfunktion
Leistung (W)
Spannung
Schnellversand verfügbar
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
NFB210B030.24/DC

ASCO NFB210B030.24/DC

BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuertF5 Day
ZUR LISTE HINZUFÜGEN